IB IL TEMP 4/8 RTD - Inline功能模块
2863009

Inline模拟量输入模块,8个通道,RTD(热电阻式温度探测器),2、3线制连接技术

产品详情







适配产品



优势

在毫秒范围内进行温度和电阻测量
测量值可以三种不同格式显示
坚固的输入端,适用于有电磁干扰影响的严苛工业环境中
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
通过过程数据或参数通道(外围设备通讯协议PCP)实现通信
2线制与3线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯
用于电阻温度传感器和线性电阻的8个输入端,至20 kΩ
符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型