模块用于Inline站内部。 模块可从标准热电偶采集信号。 它支持13种不同类型且符合DIN EN 60584-1和DIN 43710标准的热电偶,以及-15 mV至+85 mV的线性电压输入。
IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC
-
Inline功能模块
2701050
Inline模拟输入模块,带附件(连接器和标记板),两个输入,TC(热电偶),2线制连接技术
产品详情
适配产品
优势
-15 mV ... +85 mV线性输入
热电偶连接符合DIN EN 60584-1和DIN 43710
测量值采集分辨率为16位
内部与外部冷端补偿
绝对温度与差值温度测量(可组态)