模块用于Inline站内部。 模块可从标准热电偶采集信号。 它支持13种不同类型且符合DIN EN 60584-1和DIN 43710标准的热电偶,以及-15 mV至+85 mV的线性电压输入。
IB IL TEMP 2 UTH
-
Inline功能模块
2727763
Inline模拟量输入模块,不带附件,2个输入,TC(热电偶),2线制连接系统
产品详情
| 类型 | 模块 |
| Inline | |
| 操作模式 | 2字的过程数据操作 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| ID 代码 (dec.) | 127 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 32 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 6 Byte |
| 电位 | |
| 功耗 | 典型值 590 mW |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 典型值 43 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 18 mA |
| 典型值 11 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/24V模拟量电源(模拟量 I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24V模拟量电源(模拟 I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量UTH输入 |
| 输入说明 | 用于热电耦或线性电压的输入 |
| 输入数量 | 2 (典型值 ±0.60 ℃) |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线(带屏蔽) |
| A/D转换时间 | < 120 µs (每条通道) |
| A/D转换器分辨率 | 16 位 |
| 可用的传感器类型(TC) | U,T,L,J,E,K,N,S,R,B,C,W,HK |
| 测量原理 | 逐次逼近 |
| 测量值表达式 | 16位二进制补码和其他 |
| 过程数据更新 | 最大 30 ms (用于两个通道) |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2727763 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI143 |
| GTIN | 4017918168230 |
| 单件重量(含包装) | 76.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 76.2 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |