订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。
IB IL RS 485/422-PRO-2MBD-PAC
-
Inline功能模块
2878887
产品详情
适配产品
优势
4 kbyte接收缓冲区和1 kbyte发送缓冲区
传输速度最高可设置为38400 bps
支持不同协议
1 个串行输入和输出通道(RS-485或RS-422)
可设置数据字节数,停止字节数和极性