IB IL INC-PAC - Inline功能模块
2861849

Inline定位模块,带附件(连接器和标记板),1个增量编码器输入,4个24 V DC数字量输入,4个24V DC数字量输出,500 mA,3线制连接

产品详情







适配产品



优势

使用手持式操作员面板模式进行调试
集成的监控功能
5 V与24 V编码器电源包括监视
24 V传感器电源,包括监控
后座力与摩擦补偿
齿轮传动比可参数化
3 个数字量输入
4个数字量输出
通过对称或非对称增量编码器的位置检测,带或不带T型轨迹
软件限位开关