IB IL INC-IN - Inline功能模块
2819228

用于位置编码器的Inline测量模块,不带附件,一个输入用于具有方波信号(对称或不对称)的增量编码器,3个数字量输入(24 V DC),3导线连接系统

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

最大输入频率: 300 kHz
支持采用对称信号的增量式编码器,符合EIA标准RS-422(线路驱动)
通过1x、2x或4x采样进行精确评估
LED旋转方向指示灯
25 位实际位值
支持增量式编码器,带不对称信号(推挽)
解码器电源电压为5 V或24 V
三个数字量输入连接两个限位开关或一个主位置开关