Inline IB IL CNT计数器模块收集并处理来自传感器的快速脉冲序列。 该模块具有可由模块自身进行参数化的一个计数器输入、一个控制输入和一个开关输出。 因此,可实现快速响应,且不受总线和控制系统限制。 该模块可用于事件计数、频率测量、时间测量和脉冲生成等操作模式。
输入可用于连接带 24 V DC 电源和 5 V DC 电源的启动器。 开关输出的最大电流为 500 mA。
该模块可在2 Mbaud INTERBUS系统中运行。
IB IL CNT-2MBD
-
Inline功能模块
2855813
产品详情
| 类型 | 模块 |
| Inline | |
| 操作模式 | 2字的过程数据操作 |
| 诊断信息 | 传感器电源短路 |
| 传感器电源过载 |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| ID 代码 (dec.) | 191 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 4 Byte |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 典型值 50 mA | |
| 功耗 | 最大 0.45 W (UL时) |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 1 A |
| 电源: | |
| 品名 | 传感器的电源 |
| 电源电压 | 24 V DC (由分段电源US产生) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 计数器: | |
| 输入名称 | 计数器输入,用于24 V信号 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 输入数量 | 1 (仅可使用一个计数器输入,用于24 V或5 V信号) |
| 操作模式 | 事件计数、频率/时间测量 |
| 输入电压 | 24 V DC (额定电压) |
| 30 V DC (最大) | |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 输入频率 | 最大 100 kHz |
| 输入电流 | 典型值 5 mA |
| 输入电阻 | 大约 5.7 kΩ |
| 计数器: | |
| 输入名称 | 1个用于5 V信号的计数器输入 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线(屏蔽),外接5 V电源 |
| 输入数量 | 1 (仅可使用一个计数器输入,用于24 V或5 V信号) |
| 操作模式 | 事件计数、频率/时间测量 |
| 输入电压 | 5 V DC (额定电压) |
| 8 V DC (最大) | |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V ... 1.5 V |
| 输入电压范围,"1"信号 | 3.5 V ... 8 V |
| 输入频率 | 最大 100 kHz |
| 输入电流 | 典型值 5 mA |
| 输入电阻 | 大约 1.7 kΩ |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 开关输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 1 |
| 保护电路 | 短路保护; 是,防短路(自动再次接通) |
| 过载保护 | |
| 输出电压 | 24 V DC (额定电压) |
| 输出电流 | 最大 0.5 A (额定电流) |
| 额定负载,感性 | 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
| 额定负载,指示灯 | 最大 12 W |
| 额定负载,阻性 | 最大 12 W (48 Ω) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 电阻过载情况下的行为 | 在过载消除后自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 灯过载情况下的行为 | 在过载消除后自动重启 |
| 过流关闭 | 最小 0.7 A |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 传感器电源短路 |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 传感器电源过载 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 24.4 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2855813 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI163 |
| GTIN | 4017918955946 |
| 单件重量(含包装) | 144.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 117.71 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |