模块用于Inline站内部。 它可用于评估符合DIN 44081和DIN 44082标准的PTC热敏电阻。此模块可以实现全方位电机保护。
IB IL 24 TC
-
Inline功能模块
2727417
Inline热敏电阻模块,不带附件,2线制连接系统
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 41 |
| ID 代码 (dec.) | 190 |
| 长度编码(十进制) | 65 |
| 过程数据通道 | 4 位 |
| 输入地址区域 | 4 位 |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 4 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 电位 | |
| 功耗 | 最大 12 W (用于R = 12 Ω,L = 1.2 H/48 Ω时) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 500 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/24V模拟量电源(模拟量 I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24V模拟量电源(模拟 I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 热敏电阻/所有其他区域 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 电阻传感器 |
| 输入说明 | PTC热敏电阻输入 |
| 输入数量 | 1 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 符合DIN 44081或DIN 44082的PTC热敏电阻 |
| 输入滤波时间 | 典型值 10 ms |
| 电流电源额定值 | 最大 1.2 mA (用于< 8 V DC的非负载电压) |
| 线性电阻测量范围 | 2.7 kΩ ... 3.5 kΩ (关闭范围,总电阻) |
| 50 Ω ... 2.25 kΩ (操作范围,总电阻) | |
| 模拟: | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 1 |
| 保护电路 | 短路和过载保护 |
| 电流输出信号 | 500 mA (每个输出) |
| 电压输出信号 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 负载/输出负载电压输出 | < 2.7 kΩ (输出信号HIGH的总电阻) |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 135 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | -25 % ... 55 % (平均75%,极少情况85%) |
| 允许湿度(存放/运输) | -25 % ... 85 % |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2727417 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| 单件重量(含包装) | 65.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.3 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |