订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。 模块用于Inline站内部。 该模块可用于在一个主电路内创建一个部分电路(分段电路)。 该模块并不用于供应电压。因此它并没有用于防极性反转和电涌电压的保护元件。 该模块有一个用于总线诊断的LED。它占用两个输入数据位,用于显示电气保险丝的状态。
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
Inline功能模块
2863847
Inline分段模块,带附件(连接器和标记板),24 V DC,传输速率2 MBaud,电子保险丝
产品详情
适配产品
优势
使用具有短路电流限制的电子熔断器来保护分段电路
诊断和状态指示灯
主电路中分段电路的自动创建