IB IL 24 L2-PAC - Inline功能模块
IB IL 24 L2-PAC
-
Inline功能模块
2861425
Inline Loop 2分支模块,带附件(连接器和标记板)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
模块
系统属性
编程数据
寄存器长度(总线)
0 位
电气特性
电位: 通信电源(U
L
)
电源电压
7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗
最大 85 mA
电位
电流消耗
最大 1.855 A
连接数据
Inline连接器
连接方式
回拉式弹簧连接
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
尺寸
尺寸图
宽度
48.8 mm
高度
119.8 mm
深度
71.5 mm
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2861425
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI153
产品关键代码
DRI153
GTIN
4017918904647
单件重量(含包装)
235.5 g
单件重量(不含包装)
235.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ESL 62X10
-
插入式标记条
0809492
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助