FL SWITCH LM 4TX/1FX ST - Industrial Ethernet Switch
2989721

以太网精巧管理型交换机,带四个10/100 Mbps RJ45端口和一个100 Mbps FX-ST多模端口

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

环境温度 -40 °C ... 70 °C
可组态报警触点
基于Web的管理,SNMP
组态可外部存储
紧凑型外壳
全面的光纤型号