根据IEC 61850-3(环境条件)开发
FL SWITCH EP7232-MV
-
工业以太网交换机
1688987
Managed Switch EP7000 系列,32 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 36 V DC ... 72 V DC,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和精简的3层功能
32端口机架安装式交换机
IEEE 1588 v2精密时间支持