FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1539368

具备安全功能的管理型交换机,配有十二个10/100/1000 Mbps RJ45端口,四个100/1000 Mbps SFP端口,工作温度为-40°C … +85°C,100-240 V AC/DC电源

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精密时间支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证
NAT、状态防火墙和IPSec VPN