根据IEC 61850-3(环境条件)开发
FL SWITCH EP4208-2TGSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732188
管理型交换机,配有八个传输速率达10/100/1000 Mbps的RJ45端口,两个传输速率达1/10 Gbps的SFP端口,工作温度:-40°C ... +85°C,冗余电源:12 V DC ... 48 V DC
产品详情
适配产品
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
第2层管理型交换机