FL SWITCH 7008-EIP - 工业以太网交换机
2701418

Managed Switch 7000 系列,8 RJ45端口 10/100 MBit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 58 V DC,PROFINET Conformance Class A,EtherNet/IP™

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

带快速切换的RSTP
VLAN
DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
环境温度 -40 °C ... 70 °C
基于Web的管理,SNMP
薄型设计