FL SWITCH 1008E - 工业以太网交换机
2891065

带八个RJ45端口的以太网交换机,符合IEC 61850-3与IEEE 1613标准。10/100 Mbps(RJ45)数据传输速率的自动检测,带自动交叉功能。

产品详情








优势

宽工作温度范围-40 °C ... 75 °C
QoS(服务质量)优先化信息
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
报警触点可提供电源和链接状态诊断
本地诊断指示,带LED
适用于变电站
自适应与自交叉检测简化了安装和设置