模块用于Inline站内部。 模块可从标准热电偶采集信号。 它支持13种不同类型且符合DIN EN 60584-1和DIN 43710标准的热电偶,以及-15 mV至+85 mV的线性电压输入。 经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
温度模块
2701216
Inline, 温度测量模块,模拟量UTH输入: 2 (热电偶或线性电压),连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
2 个用于热电偶或线性电压的差分输入
1 个用于外部冷端的输入,Pt 1000或Ni 1000
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
内部检测和冷端温度补偿(可进行参数设置)
绝对温度和差温测量(可进行参数设置)
Pt 1000传感器位于热电偶输入端的接线端子附近,用于冷端温度的内部测量
测量值可以三种不同格式显示
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板