IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块
2861470

Inline,数字量输出模块,数字输出: 2,24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

2 个数字量输出
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:1 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯