IBS IP CDIO/R 24...系列模块可用作机器人输入/输出单元。 金属外壳使其可用于焊接场合。 如果安装在接线盒内,该模块可直接用于电焊变压器上。 模块通过17位圆形连接器连接。 除了INTERBUS和电源线,该连接器还可以再连接两条信号线,用于恒流调节(CCR)以及次级电路监控(SCM)。 这些信号线绕在 .../SF设备底部,用于焊接电流控制器的控制和监控任务。
有两种型号的模块可用:
IBS IP CDIO 24-8 ... 模块具有8个通道,均可用作输入或输出。
IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. 模块具有12个输入和8个输出。
IBS IP CDIO/R 24-8/SF
-
I/O模块
2719564
数字量输入/输出模块,用于机器人,IP65防护等级,8个输入,24 V DC,4线制连接技术,或者8个输出,24 V DC,0.5A,3线制连接技术,附加信号连接于模块背面
产品详情
适配产品
优势
防护等级 IP65
I/O和总线逻辑的电隔离