TWGM/CDIO/17-BU - 电缆连接器
TWGM/CDIO/17-BU
-
电缆连接器
1667963
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
位数
17
连接器
绝缘体
注意事项
组装说明 集成触点:17 x 1599600
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
材料 (触点)
CuZn
材料 (触点表面)
Ni/Au
插/拔周期
50
连接方式
压接
触点类型
孔式插头
应用
信号
位数
17
旋转方向
标准
连接图表
17
号码 (触点组1)
17
接点直径 (触点组1)
1 mm
李兹线 最小横截面 (触点组1)
0.14 mm²
李兹线 最大横截面 (触点组1)
0.56 mm²
额定电流 插针 (触点组1)
8 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
Pg16
材料 (外壳)
GD-Zn
材料 (旋转部件)
CuZn
材料 (壳体表面)
Ni
材料 (开槽连接块)
FPM (O型圈)
密封材料
FPM或NBR或EPDM
保护等级 (插拔式)
IP67
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (短时间可达145°C)
商业数据
订货号
1667963
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABRAIC
产品关键代码
ABRAIC
GTIN
4017918163587
单件重量(含包装)
215.5 g
单件重量(不含包装)
208.017 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
41a6181e-2982-4f16-82a4-058dbf694b94
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
带数码显示屏的压线钳
1634155
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
塑料保护盖
1577206
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助