IB ST ZF 24 BAI 8/EF
-
I/O模块
2701957
INTERBUS-ST模拟输入模块,8个输入,0 - 5 V,0 - 10 V,0 - 25 V,0 - 50 V,0 - 20 mA,4 - 20 mA,0 - 40 mA,0 - 60 mA,IP20保护等级,包括:带弹簧连接的端子部分和电子模块
产品详情
| 宽度 | 118 mm |
| 高度 | 116 mm |
| 深度 | 117 mm |
| ST本地总线 | |
| 通道数目 | 2 |
| 连接方式 | ST本地总线连接器 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 127 |
| 十六进制ID编码 | 7F |
| 长度编码(十六进制) | 4 |
| 长度编码(十进制) | 4 |
| 输入地址区域 | 8 Byte |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 寄存器长度 | 8 Byte |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入数量 | 最大 8 (电压或电流) |
| A/D转换时间 | 最大 10 µs (每条通道) |
| 连接系统 | 2、3线 |
| 测量原理 | 逐次逼近 |
| 测量值表达式 | 8位标准二进制(默认)或12位二进制补码(可参数化) |
| 模拟: | |
| 输入数量 | 8 (电压输入) |
| A/D转换器分辨率 | 12 位 (步长4096;2.44 mV/量化步长) |
| 8 位 (步长256;39 mV/量化步长) | |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 150 kΩ |
| 模拟: | |
| 输入数量 | 8 (电流输入) |
| A/D转换时间 | 最大 10 µs |
| A/D转换器分辨率 | 12 位 (步长4096;3.91 µA/量化步长) |
| 8 位 (步长256;62.7 µA/量化步长) | |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (峰值) | |
| 输入电流的输入电阻 | 77 Ω |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 类型 | 模块 |
| INTERBUS智能模块 | |
| 操作模式 | 带4个字的过程数据模式 |
| 诊断信息 | 内部I/O电源失效 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| F1保险丝损坏 I/O 错误信息发送至总线耦合器 | |
| I/O电源故障 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.5 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | ST本地总线连接器 |
| 品名 | 逻辑电源 |
| 电源电压 | 9 V DC (来自ST本地总线) |
| 电耗量 | 典型值 54 mA |
| 最大 80 mA | |
| 功耗 | 典型值 0.5 W |
| 电源: | |
| 品名 | US |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.5 V DC ... 30.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 45 mA (Ib = 0 mA(Ib = 所有通道的无源传感器供电所需的总电流)) |
| 典型值 120 mA (Ib = 100 mA(Ib = 所有通道的无源传感器供电所需的总电流)) | |
| 电源: 无源传感器电源 | |
| 品名 | UB(内部生成) |
| 电源电压 | 15 V ±6 % |
| 电耗量 | 最大 100 mA (所有通道的总和) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 总线/输入 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压/输入 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压/接地导线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O电压/接地导线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | 端子底座 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 端子底座 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2701957 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI341 |
| 产品关键代码 | DRI341 |
| GTIN | 4046356895767 |
| 单件重量(含包装) | 570.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 570.2 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
8个模拟量输入,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的传感器