INTERBUS-ST 数字量输入/输出模块
INTERBUS数字量输入/输出模块为8个传感器和8个执行器提供2线或3线连接。
电子模块采用插拔式连接。 在发生故障时,无源基座保留在DIN导轨上并可快速地更换有源电子模块。
模块带极性保护,输出带保险丝,提供短路保护。 对保险丝状态进行监控,任何的故障都会发送到控制系统中。
当模块卡接到DIN导轨上时,直接建立保护接地触点。
电子模块顶部带输入/输出状态LED和总线诊断显示,用于提供模块的状态信息。
所有的模块都带大的标识区域,可单独标识。 可手动或使用打印机对插卡进行标识。 可使用快速标记条对接线端子单独标识。
IB ST 24 DIO 8/8R/3
-
I/O模块
2751849
INTERBUS-ST 数字量输入/输出模块,8个输入,24 V DC,8个继电器PDT输出,IP20防护等级,包括:螺钉连接端子和电子模块
产品详情
适配产品
优势
8个数字量输入
8个继电器输出
3线制连接技术连接的传感器