INTERBUS ST模拟量输入模块
INTERBUS模拟量输入模块种类多,可用于多种应用场合。
可检测所有带电压电流信号的标准模拟传感器产品。 INTERBUS模拟量输入模块的特性:
-测量的高精确性
——测量值的采集速度极其迅速
——抗干扰和共模抑制能力强
——为无源传感器的提供恒压
另外,采取了一系列的措施,即使在极其恶劣的工业环境下,也能保证高运行可靠性。 除了集成的安全系统外,还有:
-处理器的“看门狗”监控,或
——电源电压的监控,尤其是全面的EMC措施,如新型屏蔽。
每个输入还具有单独的屏蔽连接选择,无需额外外部配线。 当模块卡接到DIN导轨上时,自动建立接地保护。
IB ST 24 AI 4/I
-
I/O模块
2719629
INTERBUS-ST模拟量输入模块,4个电气隔离输入,0 - 20 mA,4 - 20mA,0 - 10 V,IP20防护等级,包括: 螺钉连接端子和电子模块
产品详情
适配产品
优势
温度测量模块
标准信号类型(电压和电流)