Interbus S-Line输入模块带8个数字量输入,将采用PNP技术的24 V传感器信号读入Interbus回路。 除了这4个数字量输入外,该输入/输出模块还提供4个数字量输出,用于同样采用PNP技术的24 V执行器。 传感器和执行器通过3位M8螺钉连接器和预制传感器电缆进行连接。
带两个触点的机械开关(如限位开关)通过+24 V针脚和IN针脚(双线连接)连接到M8孔式连接器上,实现信号输入。 启动器(如照明开关或接近开关)还与接地触点连接(3线连接)。 电源电压通过总线电缆传输到传感器,从而无需另外接线。 传感器电源具有防短路功能,通过3线连接向所有传感器提供150 mA电流。
负载和输出的连接(仅限DIO 4/4/8)也具有防短路功能,通过M8孔式输出连接器的Out触点和底盘接地连接。 所有孔式输出连接器的第三个触点上都带24 V电源。 电源电压必须通过四个孔式输出连接器其中之一输入。
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
I/O模块
2819202
数字量输入/输出模块,防护等级IP67,带标识(白色),4个数字量输入,4个数字量输出,24 V DC,带M8螺钉连接器,3线连接系统