AXL RTD 8-ME - I/O模块
2688190

Axioline 温度模块,8 个输入用于连接电阻式温度计(采用电子模块替代订货号 2688077 AXL RTD 8)的模块

产品详情







适配产品



优势

8个模拟输入通道,用于连接热电阻式温度探测器(RTD)
诊断和状态指示灯
储存设备铭牌
短路保护输入
可编程滤波器
测量值以16位或浮点格式显示
标准化测量值直接以 °C、°F 或 Ω 显示
集成数字传感器线性化
500 Ω和5 kΩ线性输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
低噪音干扰
通过“通道巡查”功能进行安装监控
超强抗干扰能力
温度稳定性