AXL DI 32/1-ME - I/O模块
2688158

Axioline数字量输入模块,32个输入端:24 V DC,单线连接(用于替换2688035 AXL DI 32/1的电子模块)

产品详情







适配产品



优势

32个数字输入符合EN 61131-2 1类和3类的要求
滤波时间可按三种增量进行调节:< 100 µs,1000 µs 或 3000 µs
诊断和状态指示灯
单线制连接技术连接的传感器
储存设备铭牌
最小更新时间< 100 μs
24 V DC,2.4 mA
最大输入频率: 5 kHz