ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET - 混合型电机起动器
2902953

完整套件,包括ELR H51-IESSC-24DC500AC-2和用于安装在35 mm DIN导轨上的EM-RD-ADAPTER。

产品详情









适配产品



优势

22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
使用寿命长
节省空间
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关