EM RD-ADAPTER - 适配器
EM RD-ADAPTER
-
适配器
2902747
适配器,用于将短路保护混合型电机起动器(型号ELR-H51 ...)安装在35 mm的DIN导轨上。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
CONTACTRON
认证
UKCA
证书
UKCA合规
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2902747
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7455
产品关键代码
DK7455
GTIN
4046356673617
单件重量(含包装)
94 g
单件重量(不含包装)
82.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
认证
UL认证
认证ID: E228652
cUL Listed
认证ID: E228652
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.476千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06
-
混合型电机起动器
2902746
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2
-
混合型电机起动器
2902744
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9
-
混合型电机起动器
2902745
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助