ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-9
-
混合型电机起动器
2900561
产品详情
产品类型 | 混合电机起动器 |
产品系列 | CONTACTRON |
操作模式 | 100%工作因数 |
相数 | 3 |
电机起动器类型 | 可逆式起动器 |
切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
额定条件下的最大功耗 | 13.5 W |
切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
最大功率损耗 | 14.6 W |
最小功率损耗 | 1.1 W |
协调类型 | 1 |
电源 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定控制电源电流IS | 40 mA |
保护电路 | 电涌保护 |
极性保护 | |
绝缘特性 | |
额定绝缘电压 | 500 V |
额定过电压 | 6 kV |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
控制输入和控制电源电压以及辅助电路至主电路的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1/EN 50178),适用于 ≤ 300 V AC的工作电压 |
工作电压300 V AC ... 500 V AC时的基础隔离 (IEC 60947-1) | |
安全绝缘(EN 50178),适用于工作电压300 ... 500 V AC | |
控制输入和控制电源电压至辅助电路之间的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的辅助电路中 |
安全绝缘(EN 50178),≤ 300 V AC的辅助电路中 | |
紧急脱扣 | |
工作阈值 | > 45 A |
响应时间 | < 2 s |
控制 | |
输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
额定操作电压UC | 24 V DC |
触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定操作电流IC | 5 mA |
开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
19.2 V (“1”信号) | |
开关电平 | < 5 V DC (用于急停) |
典型关闭时间 | < 30 ms |
保护电路 | 极性保护 |
交流输出 | |
额定工作电压Ue | 500 V AC |
工作电压范围 | 42 V AC ... 550 V AC |
额定操作电流 Ie | 9 A (AC-51) |
6.5 A (AC-53a) | |
干线频率 | 50/60 Hz |
负载电流范围 | 1.5 A ... 9 A (参见衰减曲线) |
符合IEC 60947-4-2标准的动作特性 | 10A级 |
冷却时间 | 20 min (用于自动复位) |
漏电流 | 0 mA |
保护电路 | 电涌保护 |
确认输出 | |
注意事项 | 确认:浮动转换触点,信号触点 |
触点类型 | 1个转换触点 |
符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
控制回路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
负载电路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
状态显示 | LED (黄色) |
工作电压显示 | 绿色LED |
错误指示 | 红色LED |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 107 mm |
深度 | 114 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
ATEX | |
标识 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
证书 | PTB 07 ATEX 3145 |
UL认证 | |
证书 | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
标识 | ≤ 3 |
注意 | 安全关断 |
Performance Level (ISO 13849) | |
标识 | ≤ e |
注意 | 安全关断 |
类别(ISO 13849) | |
标识 | ≤ 3 |
注意 | 安全关断 |
UL数据 | |
SCCR | 100 kA (500 V AC(保险丝:30 A CC级/30 A J级(高容错))) |
5 kA (500 V AC(保险丝:20 A RK5(标准容错))) | |
FLA | 6.5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
标准/条例 | |
标准/规程 | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并列安装,间距请见降低额定值 |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,下电机输出) |
订货号 | 2900561 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK7414 |
产品关键代码 | DK7414 |
目录页面 | 页码179 (IF-2011) |
GTIN | 4046356527842 |
单件重量(含包装) | 311.05 g |
单件重量(不含包装) | 217.18 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 4299214a-4611-4050-a40a-d5e11bfa50d4 |
适配产品
-
BRIDGE- 2 - 桥接件 2900746
-
BRIDGE- 3 - 桥接件 2900747
-
BRIDGE- 4 - 桥接件 2900748
-
BRIDGE- 5 - 桥接件 2900749
-
BRIDGE- 6 - 桥接件 2900750
-
BRIDGE- 7 - 桥接件 2900751
-
BRIDGE- 8 - 桥接件 2900752
-
BRIDGE- 9 - 桥接件 2900753
-
BRIDGE-10 - 桥接件 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - 桥接件 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - 桥接件 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - 桥接件 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - 桥接件 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - 桥接件 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - 桥接件 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - 桥接件 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - 桥接件 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - 桥接件 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - 桥接件 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - 桥接件 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - 桥接件 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - 桥接件 2901701
-
BRIDGE-10-3M - 桥接件 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - 桥接件 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - 桥接件 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - 桥接件 2909899
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
优势
22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
节省空间
减少接线量
使用寿命长
3相线桥
低磨损开关