UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - 外壳组件
1456960

型材外壳 (PVC), 安装方式: DIN导轨安装, DIN导轨上的尺寸: 宽度: 153.8 mm, 高度: 127.8 mm, 深度: 39.45 mm, 包括2个侧面元件 (PA), 颜色: 浅灰 (7035), 针对PCB 宽度: 108 mm, 长度: 150 mm, PCB表面: 13780 mm2

产品详情









适配产品