ICS50-KIT-BTL122X110-V-V-7035+8PSC4
-
外壳组件
1342861
DIN导轨壳体, 用于安装在DIN导轨上,带透明铰链式防护盖, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 宽度: 50.1 mm, 高度: 122.5 mm, 深度: 116.7 mm, 包括8个插拔式连接器,4位,螺钉连接,用于2.5 mm2,额定电流:16 A,320 V, PCB表面: 11900 mm2