ICS20-KIT-BC100X110-V-7035+4PSC3 - 外壳组件
1342368

DIN导轨壳体, 用于安装在DIN导轨上,带封闭的锁扣盖板, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 宽度: 20 mm, 高度: 100 mm, 深度: 116.6 mm, 包括4个插拔式连接器,3位,螺钉连接,用于2.5 mm2,额定电流:16 A,320 V, PCB表面: 9600 mm2

产品详情









适配产品