HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
壳体
1580519
B32系列HEAVYCON-ADVANCE插头外壳,适用要求严格的场合,EMC导电,带内六角螺钉锁紧装置,1x M40x1.5水平出线
B32系列HEAVYCON-ADVANCE插头外壳,适用要求严格的场合,EMC导电,带内六角螺钉锁紧装置,1x M40x1.5水平出线
| 概述 | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 应用 | 海上作业/EMC |
| 类型 | B32 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M40 |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 水平 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (卡销) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 94 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 长度 | 126 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 71 mm |
| 开口长度 | 86 mm |
| 密封材料 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 锁扣材料 | 不锈钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP68 (0.2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M40 |
| 锁紧类型 | 螺钉 |
| 组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
| 为确保屏蔽效果,必须除去控制柜面板上密封圈区域内的所有粉末涂层。螺钉紧固扭矩:3 Nm。 | |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 订货号 | 1580519 |
| 包装单位 | 6 pc |
| 最小订货量 | 6 pc |
| 销售关键代码 | AF7AAA |
| 产品关键代码 | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| 单件重量(含包装) | 697.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 697.4 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |