TU-00000009UDU - 圆形连接器的壳体
1605888

圆形连接器的壳体,系列: TU,直头,卡口锁,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 2 mm... 14.5 mm, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情








适配产品