电缆敷设和电缆保护
WP-BASE HF 13 - 软管夹
WP-BASE HF 13
-
软管夹
3240966
软管夹, 标识材料: 钢,镀锌, 颜色: 黑色/银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
直径
13 mm
孔径
4.5 mm
材料规格
标识材料
钢,镀锌
材质
无卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 120 °C
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
3240966
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356710749
单件重量(含包装)
6.43 g
单件重量(不含包装)
6.43 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27430315
ECLASS-13.0
27430315
ETIM
ETIM 10.0
EC000799
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.269千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助