HC-M-MHR-A2-N - 铰链式支架
HC-M-MHR-A2-N
-
铰链式支架
1679281
HEAVYCON铰链式安装框架,适用 HC-B 6 穿板式安装底座外壳,可安装2个插芯,标识采用小写字母(a、b......)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
铰链式支架
产品属性
产品类型
模块安装支架框
系列
HC-M-B
HC-M-02
HC-M-03
HC-M-03/04
HC-M-04
HC-M-05
HC-M-06
HC-M-08
HC-M-08-GBIT
HC-M-12
HC-M-17
HC-M-20
HC-M-25
HC-M-DSUB
HC-M-EMV
HC-M-HV
HC-M-HS
应用
模块安装支架框
类型
B6
模块插槽数目
2
连接数据
导线连接
导线横截面
4 mm² ... 6 mm² (用于PE导线——电源侧)
1 mm² ... 2.5 mm² (用于PE导线 控制侧)
可连接导线横截面AWG
12 ... 10 (用于PE导线——电源侧)
18 ... 14 (用于PE导线 控制侧)
尺寸
尺寸图
宽度
34.4 mm
高度
36.5 mm
长度
51 mm
材料规格
接触件载体材料
锌合金压铸
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
HC-MHR-PE16(1636981)可将PE连接扩展到16 mm²。
对于没有侧面连接器的外壳,请在PE线缆(PE连接螺栓没有线缆保护)上使用线缆端部保护器,螺钉连接的最大螺纹长度为12 mm
商业数据
订货号
1679281
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ACA
产品关键代码
AF7ACA
GTIN
4017918162610
单件重量(含包装)
53.68 g
单件重量(不含包装)
53.41 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-M-MHR-FIX
-
固定楔子
1585155
HC-M-MHR-PE16
-
电缆接线环
1636981
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助