HC-M-MHR-FIX - 固定楔子
HC-M-MHR-FIX
-
固定楔子
1585155
固定楔子,用于固定铰链式支架(一组20个楔子)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
材料规格
标识材料
塑料
商业数据
订货号
1585155
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ACZ
产品关键代码
AF7ACZ
GTIN
4046356279826
单件重量(含包装)
7 g
单件重量(不含包装)
6.25 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助