GW PL DIO4-BUS - 传输协议转换器
GW PL DIO4-BUS
-
传输协议转换器
2702237
采用螺钉连接的四通道数字量输入和四通道数字量输出模块。用于Modbus和OPC UA协议。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
尺寸图
宽度
22.5 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
使用限制
CCCex说明
在中国不允许用在潜在爆炸区域内。
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
材料规格
颜色
灰色
接口
数据: 数字量输入
连接方式
螺钉连接
通道数目
4
输入数据
电压输入信号
0 V ... 30 V
切换电平"0"信号
0 V DC ... 5 V DC
切换电平"1"信号
15 V DC ... 30 V DC
输出数据
切换
输出名称
数字量输出
输出数目
4
最大切换电压
30 V DC
最大切换电流
500 mA
产品属性
产品类型
I/O 部件
MTBF
406 年数 (西门子SN29500型,温度40°C,能量系数1.5,应力系数50%)
电气特性
测试电压数据接口/电源
500 V AC
测试电压数据接口
500 V AC
电源
电源电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC (总线供电)
典型电流耗量
15 mA (24 V DC)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
一致性/认证
符合性
符合 CE 标准
有毒气体检测
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Ex数据
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X
IECEx
IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc
UL,美国/加拿大
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
商业数据
订货号
2702237
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC322
产品关键代码
DNC322
GTIN
4055626067087
单件重量(含包装)
340 g
单件重量(不含包装)
325 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
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
必选附件
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernet HART多路复用器
2702233
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Ethernet HART多路复用器
2702321
附件
GW PL HART4-BUS
-
传输协议转换器
2702234
GW PL HART8-BUS
-
传输协议转换器
2702235
GW PL HART8+AI-BUS
-
传输协议转换器
2702236
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernet HART多路复用器
2702233
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Ethernet HART多路复用器
2702321
GW PL HART4-R-BUS
-
传输协议转换器
2702879
GW PL HART8-R-BUS
-
传输协议转换器
2702880
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助