GPE 27X12,5 SR/R CUS - 刻印材料
0824422

刻印材料, 可订购: 标签纸, 银色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 42, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm

产品详情








适配产品


优势

标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有GPE标记条
不干胶膜确保即使在不平的表面上也有良好的粘着力
两层材料
标签纸由预制的单个不干胶标签构成