电缆接头,带平垫片
G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK
-
电缆密封
1415109
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: Ex, 电缆外径 10 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 深黑, 带扁平密封
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx PTB 13.0034XATEX
认证ID: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
认证ID: TAE00002SV适配产品
优势
灼热丝测试:750°C
防风雨密封材料
无卤素