您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - 电缆密封
1415117

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: Ex, 电缆外径 7 mm ... 13 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 黑色/蓝色, 带扁平密封

产品详情









适配产品



优势

灼热丝测试:750°C
防风雨密封材料
无卤素