电缆接头,用于铠装电缆(SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)
G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S
-
电缆密封
1411089
电缆密封, 螺钉连接材料: 不锈钢 316L, 应用: Ex, 电缆外径 9.5 mm ... 15.9 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色
产品详情
EAC Ex
认证ID: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
认证ID: IECEx SIR 13.0028XCSA
认证ID: 101909_0_000CSAus
认证ID: 101909_0_000ATEX
认证ID: CML 18ATEX1326XATEX
认证ID: CML 18ATEX4318X适配产品
优势
如果螺钉连接固定位置处的空间受到限制,则可将铠装安装在移动空间较为充裕的另一位置。由此,可在螺钉连接固定位置处空间受限的条件下轻松完成最终装配。
通过PE锥形件连接护体
防风雨密封材料