USED 27 N
-
保险丝接线端子
3048373
保险丝接线端子, 保险丝类型: 螺纹管, 保险丝类型: D II / E 27, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 25 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 接线容量: 1.5 mm2- 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 浅灰
产品详情
| 应用说明 | 适用于DIAZED保险丝 |
| 针距 | 40 mm |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 螺纹管 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
| 保险丝 | D II / E 27 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 1层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 3.5 ... 4 Nm |
| 剥线长度 | 19 mm |
| 塞规 | B8 |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 横截面 AWG | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 25 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 25 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 标称电流 | 25 A (电流取决于所用的保险丝) |
| 最大负载电流 | 25 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V (电压取决于所用的保险丝) |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 80 mm |
| NS 35/7,5深度 | 62.5 mm |
| NS 35/15深度 | 70 mm |
| 针距 | 40 mm |
| 颜色 | 米色 (RAL 7032) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | IIIb |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3048373 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | BE1235 |
| 产品关键代码 | BE1235 |
| GTIN | 4017918976286 |
| 单件重量(含包装) | 143 g |
| 单件重量(不含包装) | 139.05 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
优势
原装DIAZED®-E 27螺纹可用于封闭的壳体
DIAZED® 系统的主要优势是其高达500 V的绝缘强度
横截面高达35 mm²的导线能够方便地与弹簧接线相连接
与DIAZED® 保险丝配套使用的保险丝端子