UK-SI BU - 保险丝接线端子
3118096

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20 / 5 x 25, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 1 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品