订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。
IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC
-
功能模块
2700576
Inline功率测量模块,用于直接测量最大至5 A的AC电流,包括中性导线电流及最大400 V AC(相位/中性导线)或690 V AC(相位/相位)的相位导线电压,带全套附件(连接器与标识区域),传输速率为2 Mbaud
产品详情
适配产品
优势
诊断和状态指示灯
可自由定义测量间隔触发器
3个输入端,用于最高690 V AC的相线电压,支持直连
4个输入,0 A AC ... 5 A AC,用于相位电流和中性导线电流