UM-ALU 4-100,5 FRONT 990 AP
-
前端板
2202102
挤压型材外壳, 基础型材前端版, 宽度: 101.8 mm, 长度: 990 mm, 深度: 2 mm, 建议用于UM-ALU 4-..COVER AL侧面元件
产品详情
适配产品
优势
铝制挤压型材
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可任意切割至所需长度
可提供75 mm和105 mm的总宽度
电磁兼容保护