ECS-P-64X80-L-UV-B GY - 前端板
1186436

ECS系列卡接式空面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:97 mm,高度:15 mm,深度:42 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

超紧凑型壳体设计,应用范围广泛
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用