ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY
-
前端板
1050384
带两个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列卡接式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
保护等级 | IP防护规范适用于产品组合ECS-B-...与未经改装的ECS-P...-B前面板搭配使用的情况。 |
保护等级 | 在使用带连接技术的前面板时,连接器的IP防护等级决定整套解决方案的防护等级。 |
推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
产品类型 | 前板 |
外壳类型 | 室外壳体 |
壳体系列 | ECS |
产品系列 | ECS..122X..L.. |
型号 | 卡接锁紧 |
尺寸图 |
|
宽度 | 196 mm |
高度 | 34 mm |
深度 | 62 mm |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PC |
表面特性 | 未处理 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 2000 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
机械强度/滚桶 | |
规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 50 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 50g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
测试持续时间 | 96 h |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
规格 | VDMA 24364:2018-05 |
结果 | 已通过测试 |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
结果,防护等级,IP代码 | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
环境条件 | |
保护等级 | IP66/IP67 |
要达到的最大NEMA编码 | 6 |
冲击强度 | IK08 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
PCB支架数量 | 1 |
PCB厚度 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
安装类型 | 底座机械锁扣 |
订货号 | 1050384 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | ACFDAB |
产品关键代码 | ACFDAB |
GTIN | 4055626662893 |
单件重量(含包装) | 135.1 g |
单件重量(不含包装) | 132.38 g |
原产地 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | daf44890-528e-4ddd-9801-dfffb27f653f |
适配产品
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - 插芯 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - 插芯 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 插芯 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - 插芯 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 插芯 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - 插芯 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 插芯 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 插芯 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - 插芯 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - 插芯 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 插芯 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - 插芯 1424193
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 插芯 1424180
优势
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用