RC-0000000B2FZ - 板前穿板式安装
1592781

接线方式

板前穿板式安装,系列: RC,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,屏蔽: 有,最小面板厚度: 3 mm,最大面板厚度: 7 mm,电缆直径范围: 2 mm... 10.5 mm。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情








适配产品