VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064
-
卡件前适配器
1162418
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix®1756 I/O的系统电缆。最多可连接1 x 16通道。
产品详情
适配产品
优势
独立I/O模块锁定到控制器,以保证连接安全
断开操作杆,辅助从I/O卡中取出
可安装标识标签
适配器上的可插拔直插式接线端子,用于返回连接
屏蔽连接:UL型号AWM,线材1007 18 AWG (0.82 mm²) 电缆,黑色,长度0.5 m